background-waves

Schütze für bestimmte Zwecke

Zweckgebundene Schütze fungieren als thermostatgesteuerte Ein-Aus-Schalter, die Stromkreise schließen, wenn die Temperaturen steigen. Constructed with silver poles to ensure even heating and cooling as well as long life, each definite purpose contactors made by Littelfuse meets NEMA standards and complies with the A2L refrigerant requirement of UL Category Control Number (CCN) LZGH2/8 for Annex JJ of UL 60335-2-40.
  • Voll induktive Strombelastbarkeit von 30 A bis 120 A
  • Voll ohmsche Strombelastbarkeit von 40 A bei 600 V AC bis 120 A bei 600 V AC
  • Spulenspannungen von 24 V, 120 V, 208/240 V und 480 V
  • Silberlegierungspole
  • Kombi-Schraube, Schraube mit Druckplatte oder Klemmen
  • Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 65 °C
  • Erfüllen die NEMA-Normen
  • Erhältlich mit bis zu vier Polen
  • Durch den Einsatz von zwei Elektromagneten wird der Strombedarf reduziert
  • Die universelle Montagekonfiguration vereinfacht die Installation
  • Hilfsschalter für 3-polige Schütze erhältlich

Schütze für bestimmte Zwecke Bauteile

FiltersFilter

Schütze für bestimmte Zwecke Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

white HVAC units on a roof
HVAC

Führende OEMs vertrauen bei kritischen elektronischen Komponenten von HLK-Geräten auf Littelfuse. Wir entwickeln das breiteste Portfolio an

Abschnitt „Highlights“

  • Geräte für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Kälte-/Klimatechnik-Systeme
  • Beleuchtungssysteme
  • Wasser-/Abwassersysteme
  • Schweißgeräte

Schütze für bestimmte Zwecke Produkte im Blickpunkt