Die montierten Sicherungshalter der Baureihe SMZ von ZCASE® reduzieren den Bedarf an Verkabelung und Teilen, da die Hochstromsicherungen von ZCASE® direkt an einer Lichtmaschine, einem Batterieschalter oder einem elektrischen Relais installiert werden können. Thanks to an insulated M8 or M10 stud on the busbar, the compatible fuse (sold separately) and output cable with a ring terminal (not included) can be assembled using the included standard nut.
The SMZ Series M8 ZCASE® fuse holder is available with an M6, M8, or M10 mounting hole to meet the requirements of various applications, and the M10 ZCASE® fuse holder features an M10 mounting hole. Es sind verschiedene Konfigurationen erhältlich, u. a. mit einer Schutzabdeckung nur für die Sicherung, mit einer Schutzabdeckung für die Sicherung und den Befestigungsbolzen sowie ganz ohne Abdeckung.
- Accepts high-current ZCASE® single bolt-down M8-size or M10-size fuses, depending on the model (fuses sold separately)
- Verfügbare Größen der Montagebohrungen: M6, M8 und M10
- Bis zu 3 Sicherungshalter der SMZ-Baureihe können zum Schutz mehrerer Stromkreise übereinander montiert werden
- Durch das platzsparende Design werden ein weiterer Sicherungshalter oder ein Stromverteilungsmodul überflüssig.
- Verzinnte Kupferkontakte bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Red UL 94 V-0-rated covers prevent accidental contact. One version covers just the fuse only, and the other covers the fuse and mounting stud.
- Total continuous current should not exceed 400 A per holder
ZCASE-SMZ Bauteile
Filter
Teilenummer | Aktionen | Mounting Method | Fuse Type | Current Rating Max (A) | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Temperature Maximum (°F) | Temperature Minimum (°F) | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Recommended Torque | Ignition protection | Input Terminals | Output Terminals |
---|
Teilenummer | Aktionen | Mounting Method | Fuse Type | Current Rating Max (A) | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Temperature Maximum (°F) | Temperature Minimum (°F) | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Recommended Torque | Ignition protection | Input Terminals | Output Terminals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M8x1.25 SERRATED FLANGE NUT | |||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M8 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M10 Stud Mount Hole | M10 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M10 Stud Mount Hole | M10 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
Bolt Down | ZCASE | 400 | 300 | 32 | 221 | -40 | 105 | -40 | M8 Fuse Stud: 14Nm | M6 Stud Mount Hole | M8 Stud | ||||
ZCASE | 400 | 400 | 80 | 221 | -40 | 105 | -40 | 12-16 Nm | M10 | M8 | |||||
ZCASE-SMZ Anwendungen
- Sicherungen von Lichtmaschinen, Batterieschaltern oder elektrischen Relais
Baureihe: ZCASE-SMZ Ressourcen

Littelfuse-Nutzfahrzeug-Katalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und

Sicherungshalter – Broschüre
Hier finden Sie Lösungen für die Sicherung, den Schutz und den Anschluss von Sicherungen für den Überstromschutz in Personen- und Nutzfahrzeugen.

ZCASE SMZ Series Spotlight
Learn about the features and benefits of this fuse holder for battery protection fuses in the Littelfuse ZCASE line of overcurrent protection devices.

ZCASE-SMZ Instruction Sheet
Follow these instructions to correctly, safely, and securely mount the fuse holders on battery terminals.