514 Series 6x32 mm 500 V ac Ceramic-Body Fuse Video
Erfahren Sie mehr über Funktionen, Vorteile und Anwendungsgebiete der 514-Baureihe von Littelfuse, 6 x 32 mm 500 V AC Sicherungen mit Keramikgehäuse und niedrigen Nennströmen.
Video zum ESD-Schutz von TVS-Dioden der SP11xx-Baureihe
Erfahren Sie, wie die TVS-Dioden der SP11xx-Baureihe zum ESD-Schutz von USB-Schnittstellen, Touchscreens, Drucktastensteuerungen und medizinischen Geräten beitragen.
ASMDC-, femtoASMD- und picoASMD-PPTC-Video
Erfahren Sie mehr über die rückstellbaren ASMD-PPTC-Bausteine, die Littelfuse speziell für den Überstromschutz von Auto-Anwendungen entwickelt hat.
LPS10GIHP Surge Protective Modules for LEDs Video
Erfahren Sie, wie LPS10GIHP Mehrschicht-Varistoren (MLVs) von Littelfuse LED-Außenbeleuchtung vor transienten Überspannungen schützen.
Video zu TVS-Dioden der LTKAK-Baureihe
Erfahren Sie mehr über die TVS-Dioden der LTKAK-Baureihe, die Littelfuse herstellt, um Stromkreisen in Basisbandeinheiten kostengünstigen Überspannungsschutz zu bieten.
CPC1561B Series Solid State Relay Video
Erfahren Sie, wie OptoMOS-Halbleiterrelais der CPC1561B-Baureihe mit strombegrenzenden Schaltkreisen Kurzschluss-, Power-Cross- und Übertemperaturschutz bieten.
Video zur Schottky-Diode der DST-Serie mit extrem niedriger Vorwärtsspannung
Sehen Sie sich die Leistungsfähigkeit der Schottky-Barrieregleichrichter der DST-Baureihe von Littelfuse an, die für Stromumschaltungen in Auto-Anwendungen optimiert sind.
NANO2 881-Baureihe Sicherung für die Oberflächenmontage Video Thumbnail
Erfahren Sie mehr über die Merkmale der oberflächenmontierbaren Subminiatur-Sicherungen der NANO2 881-Baureihe, die Littelfuse für Hochleistungsanwendungen in Batterien und Basisstationen herstellt.
Sicherungen der PICO® 304-Baureihe für eigensichere Anwendungen Video-Thumbnail
Erfahren Sie, warum die Sicherungen der PICO® 304-Baureihe von Littelfuse eine gute Wahl für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in explosionsgefährdeten Umgebungen sind.
HMOV-Hochtemperatur-Metalloxid-Varistoren – Video-Thumbnail
Erfahren Sie mehr über Metalloxid-Veristoren, die bei Umgebungstemperaturen von bis zu 125 °C zuverlässigen Überspannungsschutz bieten.
Gasentladungsröhren (GDTs) der SH-Baureihe Video-Thumbnail
Erfahren Sie, warum Gasentladungsröhren (GDTs) der SH-Baureihe eine gute Wahl für den Überspannungsschutz von Netzwerkgeräten mit niedriger Kapazität sind.