Industrieller Relaisprozess – Geräte

Produktauswahlleitfaden für Industrierelais

In unserem Online-Leitfaden finden Sie Industrierelais, die eine effiziente Stromverteilung gewährleisten, die

Fehlerstromschutz

In Produktions- und Verarbeitungsumgebungen sind empfindliche Erdschlussrelais mit hochentwickelter Filterung unerlässlich, um einen Ausfall des Isolationswiderstandes ohne lästige Auslösungen zu erkennen.

Erdungsleiterüberwachung

Kontinuierliche Überwachung der Schutzleiter-Intaktheit, um tragbare Geräte vor gefährlichen Spannungen durch Erdfehler zu schützen.

Erdungswiderstand/Nullpunkt-Erdungswiderstand-Überwachung (NGR)

Kontinuierliche Überwachung der Schutzleiter-Intaktheit, um tragbare Geräte vor gefährlichen Spannungen durch Erdfehler zu schützen.

Einspeisungsschutz

Schützen Sie Einspeise-Stromkreise vor Überströmen, Erdfehlern, Phasenausfall und anderen schädlichen Bedingungen in kritischen Anwendungen und Prozessen.

Lichtbogen-Schutz

Erkennt schnell sich entwickelnde Störlichtbogen-Ereignisse und sendet ein Auslösesignal, um die Stromversorgung zu unterbrechen, bevor es zu erheblichen Schäden kommt.

Schaltrelais und Steuerungen

Einfache Steuerungen führen eine bestimmte Funktion aus, wie z. B. Ändern der Lampenintensität, Modifizieren der Motordrehzahl oder Regeln der Heizungstemperatur.

Motor- und Pumpenschutz

Vermeiden Sie Motorschäden durch Überlastung, Blockierung, Phasenausfall oder Unwucht, Wärme von nicht-elektrischen Quellen, schwere Starts und übermäßigen Schutz.

Pumpensteuerungen

PumpSavers® bietet eine Vielzahl von Steuerungen für ein- und dreiphasige Anwendungen und wurde speziell als Schnittstelle zwischen Gefahren- und Nichtgefahrenbereichen entwickelt.

AC-System-Monitore/Lastsensoren

Strommonitore bieten bei laufendem Motor Schutz gegen Fehler in der Zuleitung wie auch auf der Lastseite und einen sehr zuverlässigen Überlast- und Unterlastschutz.

Zeitschaltuhren

Vielseitige Multifunktions-Zeitrelais geben Ihnen die Möglichkeit, unter Funktionen und Zeitverzögerungsbereichen zu wählen, um sicherzustellen, dass Sie den perfekten Timer für Ihre Bedürfnisse erhalten.

Blinkrelais, Türme und Hindernisbeleuchtungs-Steuerungen

Blinkrelais für Glühbirnen- oder LED-Beleuchtung werden sowohl für wechselnde als auch für nicht-wechselnde Anwendungen in der Signal-, Kommunikations- und Werbebranche eingesetzt.