Reduzieren Sie elektrische Sicherheitsrisiken
Das exklusive MROplus-Programm™ von Littelfuse unterstützt Kunden seit über 15 Jahren dabei, die Anlagensicherheit zu erhöhen und gleichzeitig Kosten, Ausfallzeiten und Lagerbestände zu senken. Im Rahmen dieses Konsolidierungsprogramms für industrielle Sicherungen analysiert unser Technischer Support eine Bestandsliste der Sicherungen und erstellt detaillierte Berichte, um sicherzustellen, dass der beste Stromkreisschutz verwendet wird.
MROplus™ beinhaltet:
- Eine Empfehlung für einen optimierten Bestand an strombegrenzenden Sicherungen, die elektrische Gefahren verringern kann
- Ein Leitfaden zur weiteren Reduzierung elektrischer Gefahren in Ihrer Anlage
- Geschätzte jährliche Kosteneinsparung durch Bestandsreduzierung
- Ein detaillierter Querverweis-Leitfaden
MROplus™ Vorteile:
- Sichern Sie erstklassigen Schutz für Personal und Ausrüstung
- Ersetzen Sie veraltete, nicht strombegrenzende Sicherungen, um die Sicherheit zu verbessern
- Organisieren Sie den Bestand an Sicherungen, um Verwirrung zu vermeiden und Zeit zu sparen
- Reduzieren Sie Lagerbestände und Kosten
Das "MRO" in MROplus™ steht für "Material Reduction Opportunity" (Möglichkeiten zur Materialeinsparung). Redundante oder überholte Produkte und Materialien können beseitigt werden, sodass lediglich die für den Betrieb notwendigen Produkte beibehalten werden. MROplus™ bietet Kunden nun die Möglichkeit, mehrere Sicherungstypen miteinander abzugleichen, darunter Always Indicating, Never Indicating oder Direct Cross. Dies reduziert die Anzahl der Artikelnummern (SKUs), vermeidet Abfall und gewährleistet den bestmöglichen Schutz.