Verarbeitung & Extraktion

Bergbau-Fahrzeuge, die unterirdisch abbauen

Weiterentwicklung von Elektronik für Sicherheit und Steuerung

Die Verwendung von elektrischem Zubehör für den Bergbau, das Bohren und die Wasseraufbereitung birgt Explosions- und Stromschlaggefahr. Komponenten von Littelfuse, die so konstruiert sind, dass sie trotz Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen optimal funktionieren, können diese Risiken verringern, indem sie Lichtbögen, elektrostatische Entladungen, Fehler, Strom- und Spannungsstöße verhindern und kontrollieren.

Gelber Bergbauzug

Bergbau

Von Muldenkippern über Fördersysteme bis hin zu Computermonitoren erfordert die Ausrüstung für den Tage- und Untertagebau hochzuverlässige elektronische Komponenten. Littelfuse erfüllt die Anforderungen mit industriellen GFCIs und Sicherungen, Lichtbogendetektoren, Schutzrelais, Überspannungsschutzgeräten und Lösungen zum Schutz von Personen vor elektrostatischen Entladungen. Wir bauen auch kundenspezifische Schalttafeln für Schaltanlagen.

Nahaufnahme von Öl- und Gaspipelines

Öl und Gas

Ein unkontrollierter Lichtbogen oder Erdschluss kann eine Katastrophe in einer Ölraffinerie, einem Tanklager oder einer Erdgasverdichterstation bedeuten. Littelfuse bietet industrielle GFCIs, neutrale Erdungswiderstände und Lichtbogenrelais zur Reduzierung von Risiken. Wir stellen auch Temperatursensoren, Transformatoren, Gleichrichter und Motorsteuerungen her, um die Leistung und Sicherheit von Ölbohrtürmen, Fracking-Bohrinseln und Pipelines zu verbessern.

Verarbeitung & Extraktion Ressourcen

Fragen Sie einen Fachmann

Bitte teilen Sie uns Ihr Projekt mit, damit einer unserer Experten Ihnen helfen kann, die beste Littelfuse Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.