Produkte
Littelfuse manufactures industrial technology products that enable the safe transfer of electrical energy. We produce Littelfuse manufactures industrial technology products that enable the safe transfer of electrical energy. We produce fuses, relays, semiconductors, switches, sensors, and other components that empower a more sustainable, connected, and safer world. Our innovative products are manufactured in world-class facilities using cutting-edge technologies, resulting in forward-thinking solutions for over 100,000 end customers.
Produkte
Anzeigegeräte
Verlassen Sie sich auf unsere LED- und Glühlampen, Tafelleuchten und Kontrollleuchten, die Sie warnen, wenn ein Gerät gestartet, gestoppt oder gewartet werden muss.
Auf unserer Website finden Sie Anzeigegeräte, die anzeigen, wann Sicherungen ausgetauscht werden müssen, wenn elektrische Systeme überhitzt sind oder wenn sich der Zustand einer Maschine oder eines Motors geändert hat.
Produkte
Erhitzer
Blow-by-, Dieselkraftstoff- und DEF-Heizungen von Littelfuse gewährleisten seit langem den Betrieb von Fahrzeugen und Generatoren in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen. Unsere DEF-Heizung unterstützt auch Prozesse der selektiven katalytischen Reduktion (SRC). Außerdem erhitzen die rückstellbaren Geräte aus Polymer mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) von Littelfuse Flüssigkeiten und Gase, um die Leistung von Autobatterien und Digitalkameras zu verbessern.
Sehen Sie sich Motor-, Kraftstofftank- und polymetrische PTC-Heizlösungen sowie unser Stabheizmodul für Filteranwendungen an. Sie können dies anpassen, um viele Anforderungen zu erfüllen.
Kondensatoren, Induktivitäten und Widerstände steigern die Leistung von HLK-Geräten, Pumpen, Ventilatoren und Elektromotoren. Kondensatoren speichern eine elektrische Ladung und geben die Ladung bei Bedarf wieder ab. Induktoren speichern überschüssigen Strom als Magnetfeld, und Widerstände geben Überstrom als Wärme ab, um Stromkreise zu schützen.
Hier finden Sie Lösungen für Kondensatoren, Induktivitäten und Widerstände zur Optimierung und zum Schutz elektronischer Geräte, die schnell starten und unvorhersehbaren Stromstößen und -abfällen ausgesetzt sind.
Ein umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in innovativen Gehäusen nach Industriestandard. Wir entwickeln zukunftsweisende, anwendungsspezifische Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre anspruchsvollsten Anforderungen erfüllt werden.
Durchsuchen Sie Littelfuse-Leistungshalbleiter, Halbleiterrelais und integrierte Gate-Treiber-Schaltungen.
Produkte
Paneele
Hier finden Sie Schalttafeln von Littelfuse. Jeder Leistungsschalterkasten und jede Schmelzschalttafel ist UL-gelistet und erfüllt die NEC-Koordinierungsanforderungen. Ganz gleich, ob Sie Standardmodelle bestellen oder mit uns zusammenarbeiten, um Schalttafeln für Ihr einzigartiges Bauprojekt individuell anzupassen – mit Littelfuse Schalttafeln sparen Sie Zeit, Geld und Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften.
Sehen Sie sich optimierte, vorgefertigte und vollständig konforme Schalttafeln an. Lesen Sie die Spezifikationen für LCP-, LFCP-, LPMP- und LPS-Schalttafel und wenden Sie sich dann an einen Littelfuse-Experten.
Relais, Schütze und Transformatoren steuern zuverlässig den Fluss und die Verteilung des elektrischen Stroms und sorgen so für einen sichereren und optimalen Betrieb. Unsere Produkte schützen Menschen und Anlagen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Bauwesen, Lebensmittel und Getränke, eMobilität, Klimatechnik, Bergbau, Fertigung, erneuerbare Energien, Öl- und Gasförderung sowie Transport.
Finden Sie 3D-Modelle, Auswahlhilfen und andere technische Ressourcen, die Sie benötigen, um das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden.
Produkte
Schalter und Steckverbinder
Bedienergesteuerte, Druck-, Temperatur- und mechanische Schalter müssen die höchsten Standards in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Schalter von Littelfuse werden in Fahrzeug-, Industrie-, HLK- und elektronischen Anwendungen eingesetzt. Wir bieten auch ein komplettes Sortiment an Buchsen, Steckern, Spulen und anderen Steckverbindern.
Wählen Sie Standard- oder kundenspezifische Schalter, Steckverbinder und Zubehör.
Produkte
Sensoren
Elektronik Geräte, industrielle Prozesse sowie Nutz- und Personenkraftwagen sind zunehmend auf Sensoren zur Überwachung und Steuerung ihres Betries angewiesen Littelfuse begegnet dieser wachsenden Nachfrage nach hochempfindlichen, fein abgestimmten und zuverlässigen Geräten mit einer großen Auswahl an Thermistoren, RTD-Sonden, Reed- und Hall-Sensoren.
Ganz gleich, ob Sie Sensoren benötigen, um die Leistung eines Fahrzeugs zu bewerten und anzupassen, oder Sensoren, um die Maschinensteuerung automatisch an veränderte Bedingungen anzupassen – hier finden Sie das Gerät von Littelfuse, das Ihre Aufgabe erfüllt.
Produkte
Sicherungen und Überstromschutz
Littelfuse bietet bewährte, zuverlässige Überstromlösungen. Unser weltweiter Ruf beruht auf jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Technik und Design. Unsere Sicherungen und Geräte schützen empfindliche elektronische Systeme. Von der Automobil bis hin zu industriellen Anwendungen – unsere Produkte erfüllen globale Normen und schützen Geräte weltweit.
Stöbern Sie in unserem umfassenden Portfolio an Stromkreisschutz-Technologien, die für Ihre kritischen Anwendungen noch zuverlässiger werden.
Sicherungen
- AEC-Q200-qualifiziert
- Produkte für den Autozubehörmarkt – Sicherungen
- Automobil – Sicherungen
- Axial/Radial bedrahtete Stecksicherungen
- Flach- und Schraubsicherungen
- Geräteschutzsicherungen
- Sicherungen für Gefahrbereiche
- Hohe Zuverlässigkeit und Militärsicherungen
- Hochgeschwindigkeits-Halbleitersicherungen
- Mittelspannungs-Sicherungen
- Hochzuverlässige Militärsicherungen
Produkte
Stromverteilung
Gleichstromverteilungsmodule (PDMs) ermöglichen es Herstellern von Personen- und Nutzfahrzeugen, die Anzahl und Komplexität von Kabelbäumen zu reduzieren und gleichzeitig den Schutz der Stromkreise zu verbessern. Jeder PDM akzeptiert eine Mischung aus Sicherungen und Relais für Systeme mit 12 V und höher. Littlefuse ergänzt unser breites Sortiment an konfigurierbaren, fest verdrahteten, reinen Sicherungen und kompakten POWR-BLOK-PDMs mit Sicherungshaltern und Verteilerkastenbolzen.
Wählen Sie die Stromverteilungsmodule und das Zubehör, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie finden nicht das richtige PDM-Modul für Ihre Anwendung? Wenden Sie sich an einen Experten von Littelfuse, um mehr über die Erstellung individueller Lösungen zu erfahren.
Produkte
Überspannungsschutz
Dioden, TVS, Diodenarrays, Relais, Überspannungsschutz, SIDACtor®-Schutzthyristoren und Varistoren bieten Überspannungsschutz für Leiterplatten, LED-Arrays und andere empfindliche Elektronik. Die Geräte helfen auch, Strom zu sparen, indem sie den Strom effizient schalten und den Leckstrom begrenzen. Verlassen Sie sich bei der Entwicklung, dem Bau und der Wartung von elektrischen Systemen auf die Produkte von Littelfuse.